Mối nối vít cắm L NPQO-L-G38-Q12-P5
8203311
GTIN 4052568659431
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Chiều rộng định mức
10 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C