Bộ kết nối NPQO-D-Q4-E-P10

8203312

GTIN 4052568659448

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Chiều rộng định mức
3 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C