Bộ kết nối NPQO-D-Q6-Q4-P10
8203314
GTIN 4052568659462
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 6 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Chiều rộng định mức
3 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C