Bộ kết nối NPQO-D-Q10-Q8-P5

8203318

GTIN 4052568659509

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 10 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Chiều rộng định mức
7 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C