Đầu nối khí dạng L NPQO-L-Q4-E-P10

8203321

GTIN 4052568659530

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Chiều rộng định mức
3 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C