Đầu nối khí dạng L NPQO-L-Q6-E-P10
8203322
GTIN 4052568659547
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 6 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Chiều rộng định mức
5 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C