Đầu nối khí dạng L NPQO-L-Q8-E-P10
8203323
GTIN 4052568659554
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 8 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Chiều rộng định mức
7 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C