Đầu nối khí dạng T NPQO-T-Q10-E-P5
8203329
GTIN 4052568659615
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 10 mm
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Chiều rộng định mức
9 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C