Tay kẹp mềm HPSX-40-4-S-40-BU-RA50

8207887

GTIN 4052568799564

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
40
Hành trình làm việc
0 mm - 55 mm
Đường kính kẹp tối thiểu
30 mm
Đường kính kẹp tối đa
55 mm
Tổng lực kẹp
9 N