Tay kẹp mềm HPSX-70-2-S-40-BU-RA50

8207888

GTIN 4052568799571

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
70
Hành trình làm việc
20 mm - 90 mm
Đường kính kẹp tối thiểu
55 mm
Đường kính kẹp tối đa
80 mm
Tổng lực kẹp
7 N