Tay kẹp mềm HPSX-70-4-S-40-BU-RA50
8207890
GTIN 4052568799588
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
70
Hành trình làm việc
20 mm - 90 mm
Đường kính kẹp tối thiểu
55 mm
Đường kính kẹp tối đa
80 mm
Tổng lực kẹp
11 N