Tay kẹp mềm HPSX-100-2-S-40-BU-RA50

8207891

GTIN 4052568799595

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
100
Hành trình làm việc
30 mm - 125 mm
Đường kính kẹp tối thiểu
80 mm
Đường kính kẹp tối đa
110 mm
Tổng lực kẹp
15 N