Bộ xy lanh kẹp linh hoạt cho rô-bốt DHEF-20-A-RA50

8210811

GTIN 4052568785055

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
20
Hành trình
66 mm
Đường kính kẹp tối thiểu
12 mm
Đường kính kẹp tối đa
38 mm
Hướng dẫn giá trị tải trọng
1 kg