Van khởi động mềm MS4-EDE-1/4-V24-AD13-B
8236747
GTIN 4052568803018
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2000 l/min
Áp suất vận hành
3 bar - 7 bar
Kiểu vận hành
điện