Van khởi động mềm MS6-EDE-1/4-V24-AD13-B

8236749

GTIN 4052568803032

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
5000 l/min
Áp suất vận hành
3 bar - 7 bar
Kiểu vận hành
điện