Áp kế MA
Áp kế theo DIN EN 837-1 để lắp đặt bảng điều khiển phía trước hoặc đường dây. Phạm vi hiển thị lên đến 16 bar hay 230 psi.
- Các phiên bản dựa trên EN 837-1, tùy chọn với khu vực màu xanh lá cây - đỏ
- Kết nối khí nén qua R, G hoặc ren hệ mét, kết nối plug-in
- Đơn vị hiển thị bar, psi, MPa