Bình tích áp VZS

Bình tích áp theo tiêu chuẩn DIN EN 286-1 được làm bằng thép được sơn. Thể tích lên đến 20 l, tương ứng với AD 2000.
  • Bù dao động áp suất và dưới dạng bình chứa trong trường hợp tiêu thụ không khí đột ngột
  • Cung cấp lượng khí nén lớn hơn để cung cấp cho các bộ truyền động xung nhịp nhanh
  • Với kết nối cho thoát nước
  • Tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị 2014/29/EU và EN 286-1
  • Môi chất vận hành khí nén, chân không