• Các sản phẩm
  • Tải xuống
Bộ truyền động servo CMMT-AS

Sơ lược về bộ truyền động servo CMMT-AS

Bộ điều khiển truyền động servo CMMT-AS nhỏ gọn, được tối ưu hóa về giá cả và kích thước là một phần không thể thiếu của nền tảng tự động hóa của Festo. Thích hợp cho các chuyển động điểm - điểm và nội suy, CMMT-AS có thể được vận hành cùng với Festo Automation Suite chỉ trong vài phút - không có lỗi!

Bộ điều khiển phù hợp với các hệ thống bus dựa trên Ethernet khác nhau và có thể được tích hợp liền mạch vào môi trường hệ thống của bộ điều khiển từ các nhà sản xuất khác nhau. Các khối chức năng dành riêng cho điều khiển được bao gồm.

CMMT-AS nhỏ gọn và mạnh mẽ với đa giao thức

Bạn có thể dễ dàng thiết lập thủ công những giao thức Ethernet mong muốn trên bộ truyền động servo bằng cách sử dụng công tắc DIL hoặc thậm chí còn dễ dàng và thuận tiện hơn nữa, bằng cách chọn trực tiếp chúng trong quá trình vận hành thử trong Festo Automation Suite.

Kết nối nhất quán: Bộ truyền động servo CMMT - từ 50 W đến 12 kW

Hệ truyền động servo có nhiệm vụ điều khiển động cơ servo. Vì thê, chúng chịu trách nhiệm cho những ứng dụng quay và cùng kết hợp với trục cho những chuyển động tuyến tính trong máy. Bộ truyền động servo là một công nghệ tự động hóa cốt lõi. Cùng với dòng sản phẩm CMMT, chúng tôi có đầy đủ chuyên môn và kinh nghiệm.

1. Giao tiếp dựa trên Ethernet

Một nền tảng bộ truyền động servo cho nhiều bus trường

Dễ dàng được tích hợp vào các giải pháp tự động hóa với các bộ điều khiển ví dụ của Siemens, Rockwell, Beckhoff và các hãng khác

Logo giao tiếp dựa trên Ethernet

2. Thiết kế nhỏ gọn

Tất cả các kết nối cũng như bộ điều khiển CDSB được đặt ở mặt trước và trên cùng của bộ điều khiển

3. Các khối chức năng

Tích hợp dễ dàng vào các giải pháp tự động hóa. Ví dụ của Siemens, Rockwell, Beckhoff, v.v.

Triển khai nhanh các chuyển động điểm - điểm và chuyển động nội suy

4. Bộ thông số

Các tham số tối ưu cho thời gian chu kỳ được tối ưu hóa và độ an toàn của quy trình

Lưu tới 3 bộ thông số cho các ứng dụng phức tạp trên bộ điều khiển

5. An toàn tích hợp

Các chức năng bảo vệ theo tiêu chuẩn:

  • STO: tắt mô-men xoắn an toàn (SIL3 / loại. 4 PL e)
  • SS1: dừng an toàn 1 (loại c) khi sử dụng thiết bị rơ le an toàn bên ngoài phù hợp và mạch điện phù hợp
  • SBC: kiểm soát phanh an toàn (lên đến SIL3 / loại 3 PL e)
  • Đầu ra chẩn đoán STA và SBA để phản hồi về chức năng an toàn đang hoạt động

Các chức năng an toàn mở rộng như SS2 (Dừng an toàn 2), SOS (Dừng vận hành an toàn), SLS (Tốc độ giới hạn an toàn) hoặc SSR (Dải tốc độ an toàn) đang chuẩn bị

Cấu hình các chức năng an toàn tiêu chuẩn có thể có mà không cần phần mềm

6. Giao diện bộ mã hóa

Đầu vào nhiều bộ mã hóa cho động cơ

Đầu vào cho bộ mã hóa thứ 2:

  • Đối với các giải pháp 2 kênh liên quan đến an toàn với hệ thống đo lường dự phòng
  • Cho định vị chính xác cao hơn của cơ học trục
  • Cho các ứng dụng đặc biệt (ví dụ: cưa bay)
  • Để đồng bộ hóa hai trục

7. Kết nối động cơ

Động cơ servo EMMT-AS được kết nối bằng Giải pháp một cáp (OCP)

Các động cơ servo khác được kết nối bằng đường dây riêng biệt

8. Kết nối mạch trung gian

Phục hồi năng lượng qua mạch trung gian

9. Bộ điều khiển CDSB

Phần tử điều khiển với màn hình cảm ứng và giao diện USB

Chẩn đoán toàn văn đơn giản và điều chỉnh bộ điều khiển tại chỗ