Bộ truyền động xoay DFPD-E

DFPD-E là bộ truyền động xoay hiệu quả dành cho các ứng dụng tiêu chuẩn với thiết kế nhỏ gọn, tiêu thụ khí giảm và khả năng linh hoạt tối đa khi cần tích hợp.
  • Giảm tiêu thụ khí lên đến 20 % để tăng hiệu quả năng lượng
  • Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ
  • Tối ưu hóa cho các ứng dụng tiêu chuẩn
  • Công nghệ thanh răng-bánh răng đáng tin cậy cho chuyển động chính xác
  • Các tùy chọn lắp đặt linh hoạt và nhiều kích thước xây dựng khác nhau có sẵn
  • Áp suất vận hành lên đến 8 bar cho nhiều kịch bản ứng dụng