Bộ truyền vị trí SMAT-8M

Bộ truyền vị trí cho khe chữ T, có thể lắp từ phía trên, thiết kế nhỏ gọn và do đó là giải pháp lý tưởng cho mọi ứng dụng có không gian lắp đặt hạn chế.
  • Nguyên tắc đo: Từ tính Hall
  • Phạm vi phát hiện đến 52 mm
  • Đầu ra tương tự 0 ... 10 V
  • Thiết kế rất nhỏ và do đó đặc biệt thích hợp cho kẹp, xy lanh nhỏ gọn và tất cả các ứng dụng có không gian lắp đặt hạn chế
  • Có thể lắp vào rãnh từ phía trên, vặn chặt
  • Đèn LED chỉ báo trạng thái
  • Chiều dài cáp 0.3 m
  • Thích hợp cho rãnh chữ T