Bộ truyềnvị trí SDAC-MHS
Nhỏ và do đó lý tưởng ở bất cứ nơi nào có rất ít không gian: bộ truyền vị trí và công tắc xy lanh có thể lập trình với 2 đầu ra chuyển đổi cho các khe cắm C trong một thiết bị. Có thể lập trình và có IO-Link®.
- Nguyên tắc đo: Từ tính Hall
- Phạm vi phát hiện đến 35 mm
- IO-Link, 2 đầu ra chuyển mạch có thể lập trình
- Đầu ra tương tự 0 ... 10 V
- Thiết kế rất nhỏ và do đó đặc biệt thích hợp cho kẹp, xy lanh nhỏ gọn và tất cả các ứng dụng có không gian lắp đặt hạn chế
- Đèn LED chỉ báo trạng thái
- Chiều dài cáp 0.3, 2.5 m
- Thích hợp cho rãnh tròn