Bộ truyềnvị trí SDAT-MHS
Bộ truyền vị trí cho khe chữ T, có thể lắp từ phía trên, có thể lập trình, là giải pháp tiêu chuẩn chung.
- Nguyên tắc đo: Từ tính Hall
- Phạm vi phát hiện 50, 80, 100, 125, 160 mm
- Đầu ra tương tự 0... 10 V hoặc 4... 20 mA
- IO-Link/Đầu ra chuyển mạch có thể được lập trình
- Có thể lắp vào rãnh từ phía trên, vặn chặt
- Đèn LED chỉ báo trạng thái
- Chiều dài cáp 0.3 m
- Thích hợp cho rãnh chữ T