Các phần tử định lượng VAVN
Để có hiệu suất định lượng tối ưu, vòi phun định lượng VAVN có sẵn trong mười biến thể với độ côn và vát tùy chọn. Chúng thích hợp cho việc sử dụng chất lỏng mạnh và có thể dễ dàng kết hợp với các mối nối vít NLFA.
- Đối với các ứng dụng định lượng với độ chính xác cao nhất
- Chiều dài kim định lượng 30 mm hoặc 60 mm
- Đường kính ngoài 1.6 mm
- Chiều rộng định mức 0,3 mm, 0,6 mm hoặc 1,2 mm
- Khả năng chống ăn mòn cao (lớp chống ăn mòn KBK 3 theo tiểu chuẩn Festo 940 070)
- Các phiên bản có độ vát và/hoặc độ côn
- Phạm vi giao hàng 10 chiếc