Cáp kết nối NEBA
- Cáp kết nối mạnh mẽ, có thể sử dụng phổ biến
- Thích hợp cho các môi trường và ứng dụng khắc nghiệt trong chuyển động liên tục hoặc rung động
- Đáp ứng các yêu cầu về an toàn của IEC 61010-1 và IEC 61010-2-202 đối với thiết bị điện để đo lường, điều khiển và sử dụng trong phòng thí nghiệm
- Cấp bảo vệ cao IP65, IP68, IP69k
- Khả năng chống mài mòn và độ bám dính thấp
- Cáp thích hợp cho dây chuyền kéo và rô-bốt
- Chống cháy và tự dập lửa
- Được khuyến nghị cho các dây chuyền sản xuất pin Li‑Ion (F1A)