Cáp kết nối NEBU
Bộ cáp với sự kết hợp không giới hạn của ổ cắm, chiều dài cáp và chất lượng cáp cũng như phích cắm. Phù hợp với tất cả các thiết bị có phích cắm M8 và M12, ví dụ: B. công tắc tiệm cận, công tắc áp suất, cảm biến áp suất, máy phát áp suất, cảm biến lưu lượng và các loại khác.
- Cáp kết nối với phích cắm/ổ cắm 5 chân M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101 và tiết diện danh nghĩa của cáp dẫn là 1mm² (NEBU-M12G5-E-…-Q8N-… )
- Cáp kết nối có vỏ bọc với ổ cắm góc 8 chân M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101 (NEBU-M12W8-K-…)
- Cáp kết nối với hộp kết nối nguồn được mã hóa G7/8 theo NFPA/T3.5.29 R1-2007 (NEBU-G78W5-…)