Cáp nối NEBX
Dòng sản phẩm cáp kết nối đa năng cho tất cả các van đơn của Festo
- Tất cả các giao thức điện có sẵn trong một dòng sản phẩm (giao thức tiêu chuẩn, M8 / M12 cũng như MH1)
- Các độ dài cáp phù hợp khác nhau từ 2,5 ... 10 m cũng như chiều dài x tùy chọn
- Phù hợp với tất cả các cuộn điện từ và mức điện áp của van đơn hiện có; một số loại có mạch bảo vệ và đèn LED.
- Thích hợp cho máng xích
- Các biến thể theo F1A phù hợp cho sản xuất pin