Động cơ bước EMMB-ST
Động cơ bước dành cho các ứng dụng có yêu cầu cơ bản: Tiết kiệm chi phí, đặc biệt thích hợp cho các nhà chế tạo máy nối tiếp và các ứng dụng trong lắp ráp điện tử và nhẹ.
- Động cơ ở cấp IP20 (IP40 cho trục động cơ)
- Bộ mã hóa tuyệt đối, đơn hoặc đa vòng (không có pin)
- 3 kích thước mặt bích MH: 0,22 Nm … 6,6 Nm
- Tùy chọn với phanh giữ
- Tự động nhận dạng động cơ thông qua “biển tên điện tử” với bảng hiệu chỉnh động cơ
- Phạm vi ứng dụng có thể lên tới -15°C
- Cáp OCP (Một đầu cắm cáp) có giắc cắm tiết kiệm không gian, có thể định hướng phía trước hoặc phía sau
- Chiều dài cáp lên tới 25 m
- Phù hợp hoàn hảo với danh mục sản phẩm toàn diện của chúng tôi về bộ truyền động cơ điện, động cơ, bộ điều khiển truyền động và điều khiển