Hệ thống Đầu vào/Đầu ra Từ xa CPX-AP-I

Với hệ thống I/O mới CPX-AP-I ở cấp IP65/IP67, các mô-đun I/O hiệu suất cao và các kết nối cụm van hiện có có thể được tích hợp vào các hệ thống máy chủ quan trọng nhất - bao gồm cả IO-Link Master.
  • Hệ thống I/O từ xa mạnh mẽ kết nối mạng linh hoạt 80 mô-đun trong thời gian thực với tốc độ dữ liệu 200 Mbaud
  • Khả năng kết nối nhất quán bao gồm các tùy chọn chẩn đoán mở rộng giúp tăng tính khả dụng và năng suất của máy
  • Dễ dàng tích hợp vào hệ thống điều khiển mà bạn lựa chọn: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link
  • Khả năng thời gian thực và đặc tính hệ thống xác định cho phép thời gian chu kỳ lên đến 250 µs
  • Chiều dài cáp lên đến 50 m giữa mỗi mô-đun cho phép kích thước hệ thống lớn
  • Phần mềm tham số và IO-Link Master cho phép tích hợp dễ dàng mọi thiết bị IO-Link
  • Hiệu suất Ethernet lên đến van cụm và các mô-đun Input/Outout kỹ thuật số cũng như tương tự
  • Hoạt động bền vững nhờ ngắt năng lượng
  • Phù hợp hoàn hảo với danh mục sản phẩm toàn diện của chúng tôi về bộ truyền động cơ điện, động cơ, bộ điều khiển truyền động và điều khiển
  • Xin lưu ý: Các đầu nối cần thiết phải được mua riêng