Hệ thống Đầu vào/Đầu ra Từ xa CPX-AP-A
Với hệ thống I/O từ xa dạng mô-đun mới CPX-AP-A đạt chuẩn IP65/IP67, các mô-đun I/O mạnh mẽ, bộ điều khiển IO-Link và mô-đun I/O an toàn có thể được tích hợp vào các hệ thống máy chủ quan trọng nhất – ngay cả khi kết nối trực tiếp với các cụm van khí nén của chúng tôi.
- Hệ thống IO dạng mô-đun và nhẹ ở IP65/IP67
- Hệ thống IO từ xa rất linh hoạt với hiệu suất cao nhất
- Sự kết hợp đơn giản và có thể mở rộng của CPX-AP-A và CPX-AP-I để tạo thành một hệ thống nhất quán
- Khả năng kết nối nhất quán bao gồm các tùy chọn chẩn đoán mở rộng giúp tăng tính khả dụng và năng suất của máy
- Tích hợp dễ dàng vào bộ điều khiển mà bạn lựa chọn: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet / IP, ModbusTCP
- Mô-đun có sẵn cho IO-Link
- Hệ thống I/O từ xa mạnh mẽ kết nối mạng linh hoạt 80 mô-đun trong thời gian thực với tốc độ dữ liệu 200 Mbaud
- Hoạt động bền vững nhờ ngắt năng lượng
- Phù hợp hoàn hảo với danh mục sản phẩm toàn diện của chúng tôi về bộ truyền động cơ điện, động cơ, bộ điều khiển truyền động và điều khiển