• Các sản phẩm
  • Tải xuống

Nền tảng tự động hóa CPX-E: Giao diện cho nhiều chức năng

Là một giao diện giữa bộ điều khiển máy chủ và giải pháp tự động hóa mô-đun, CPX-E là giao diện cho khí nén và công nghệ truyền động điện cũng như các cảm biến. Chức năng điều khiển phi tập trung tích hợp được triển khai trong mạng phi tập trung thông qua EtherCat-Master. Kết nối trực tiếp của bộ truyền động servo cũng chạy qua EtherCat. IO-Link đảm bảo tính linh hoạt cao hơn trong giao tiếp điểm-điểm.

Giấy phép CPX-E Motion
Giấy phép phần mềm "Motion and Robtik" cho bộ điều khiển CPX-E-CEC-M1-xx giúp bạn có được một giải pháp thuận tiện để có thể sử dụng khi cần tạo các ứng dụng xử lý nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể lấy hai giấy phép này trong Festo AppWorld .

Giấy phép PTP

  • Nội suy điểm tới điểm
  • Điều khiển về mặt động học đơn giản
  • Trực quan hóa đồ họa cho thiết bị điều khiển thủ công CDSA-D3-RV
  • Chức năng Teach-in liên quan đến trực quan hóa
  • Đối với các ứng dụng như hệ gắp và thả, tải/dỡ hàng

Giấy phép CP

  • Nội suy tuyến tính và đường tròn Descartes
  • Nội suy định hướng
  • Ứng dụng cho đường sắt
  • Trực quan hóa đồ họa cho các thiết bị điều khiển thủ công CDSA-D3-RV
  • Chức năng Teach-in liên quan đến trực quan hóa

Festo Teach Language FTL

Phần mềm FTL được tích hợp trong giấy phép CPX-E Motion. Nó cung cấp cho bạn một số lượng lớn các chức năng để lập trình chuyển động và điều khiển I/O. Cấu trúc đơn giản và hoạt động trực quan giúp bạn dễ dàng lập trình các chuyển động. Kiến thức lập trình mở rộng và/hoặc đào tạo đặc biệt là không bắt buộc. Điều này cho phép lập trình viên tập trung hoàn toàn vào việc giải quyết ứng dụng.

Để vận hành và tối ưu hóa di động: Thiết bị điều khiển thủ công CDSA

  • Phần mềm đồ họa, trực quan cho Teach-in
  • Phần mềm hướng dẫn bằng hộp thoại, dễ học trên màn hình cảm ứng
  • Hệ thống thông báo tích hợp
  • Quản lý người dùng
  • Màn hình cảm ứng 7 "
  • Tích hợp mạch an toàn 2 kênh có thể bằng dừng khẩn cấp và nút bật
  • Hộp đấu nối lắp ráp tủ điều khiển
  • Chiều dài cáp 5, 10 và 15 m có sẵn

Mua thiết bị điều khiển CDSA tại đây