Khí nén-Kiểm toán hiệu quả năng lượng GFAA
Các chuyên gia của chúng tôi phân tích toàn bộ hệ thống khí nén - từ phòng máy nén đến ứng dụng khí nén. Họ nhận ra khi nào khí nén được sử dụng không hiệu quả, xác định vị trí rò rỉ và đưa ra các đề xuất để tối ưu hóa.
- Phân tích hiệu quả năng lượng được chứng nhận TÜV của toàn bộ hệ thống khí nén theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 11011
- Có sẵn trong ba gói tùy thuộc vào số lượng máy nén hiện có
- Phân tích tình hình hiện tại với các khuyến nghị có trọng số để cải thiện hiệu quả năng lượng
- Tài liệu về giá trị CO2, chi phí và khả năng tiết kiệm
- Tiết kiệm đến 60% chi phí khí nén của hệ thống khí nén
- Cải thiện năng suất và Hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE)
- Hoạt động bền vững bằng cách kiểm tra hiệu quả năng lượng của hệ thống khí nén