Van khí nén ngăn cách môi chất VZDB
VZDB là một van hoạt động bằng khí nén và do đó thích hợp cho các môi trường cần tránh các tín hiệu điện.
- Chiều rộng lắp đặt nhỏ gọn 10 mm
- Dễ dàng làm sạch nhờ phân tách môi chất
- Vật liệu chất lượng cao, do đó cũng thích hợp cho các môi chất xâm thực
- Đối với các ứng dụng định lượng, sục khí và dòng chảy liên tục
- Phát triển theo ISO 13485