• Các sản phẩm
  • Tải xuống

Độ chính xác cao nhất!

VZDB kiểm soát lượng chất lỏng nhỏ nhất (µl, ml) rất chính xác với chiều rộng chỉ 10 mm (NW 1.6 mm). Nhờ sử dụng các polyme hiệu suất cao làm màng ngăn cách, sản phẩm cũng thích hợp cho môi trường xâm thực. Khối lượng trong thấp cho bạn khả năng làm sạch tốt nhất – kết hợp với các vật liệu có độ trơ cao, VZDB là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng rất nhạy cảm. VZDB là van hoạt động bằng khí nén và do đó thích hợp cho các môi trường cần tránh tín hiệu điện.

An toàn, vì môi chất được tách biệt

Các polyme hiệu suất cao EPDM, FKM và FFKM của các màng ngăn chịu được cả môi trường xâm thực, bảo vệ bên trong van và đồng thời chống ăn mòn. Là lựa chọn lý tưởng, đặc biệt đối với các ứng dụng nhạy cảm, vì dung lượng trong nhỏ cho bạn khả năng làm sạch tốt nhất.

Chiều rộng nhỏ gọn

Lưu lượng cao với chiều rộng tổng thể nhỏ chỉ 10 mm.

Có thể sử dụng linh hoạt

Có thể sử dụng rất linh hoạt nhờ các phiên bản 3/2 và 2/2 (NC).

Các phụ kiện và phụ tùng thay thế dành riêng cho sản phẩm

  • Các mô đun kết nối PEEK VABS-K2
    - M6
    - UNF1/4-28
  • Phớt VAVC-K2
    - EPDM
    - FKM
    - FFKM
  • Phụ kiện chất lỏng NLFA với nhiều kích cỡ khác nhau