Van điều khiển tỷ lệ VPWS

Nhỏ gọn và mạnh mẽ: Van từ định lượng VPWS là một van hộp 15 mm nhẹ và nhỏ gọn với lưu lượng lớn. Nó điều chỉnh các dòng khí một cách an toàn và chính xác - cho dù là oxy, carbon dioxide, không khí, oxit nitơ hay khí trơ.
  • Van poppet được kích hoạt trực tiếp
  • Môi chất vận hành: Không khí, khí trơ, oxy
  • Cực kỳ nhỏ và nhẹ
  • Nhỏ gọn và rẻ tiền
  • Đối với lưu lượng nhỏ, có phiên bản VPWS-0.3 (khối di chuyển 8 mm, không dùng cho oxy)