• Các sản phẩm
  • Tải xuống

Cảm biến tiệm cận SMT-10M: phổ biến và an toàn!

Luôn hoạt động: Bạn có thể tin tưởng vào cảm biến tiệm cận SMT-10M kết hợp với các bộ truyền động từ Festo - chúng được kết hợp hoàn hảo, dễ dàng và an toàn khi lắp đặt. Xích kéo và robot theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng cáp tốt nhất, tính khả dụng của hệ thống cao hơn đáng kể và linh hoạt hơn.

Bảo mật thuần túy
Phần đính kèm trung tâm chắc chắn đảm bảo các công tắc được vặn chặt vào khe. Lực rung, sốc hoặc lực kéo trên cáp không dẫn đến việc lỏng công tắc hoặc không chắc chắn khi chuyển mạch.
Tất cả các thiết bị chuyển mạch về cơ bản đều được trang bị dây xích kéo và robot đạt chất lượng. Điều này cho phép độ tin cậy và bảo mật quy trình tối đa.
Nó được lắp đặt từ phía trên bằng cách sử dụng phụ kiện trung tâm có khóa Allen tiêu chuẩn (1,5 mm). Vặn vít chắc chắn trong rãnh đảm bảo giữ chắc chắn, ngay cả với rung động và tải trọng kéo.

Tiết kiệm hơn một cách có hệ thống
Hoàn toàn tương thích với tất cả các bộ truyền động Festo có khe cắm C. Đa dạng tối đa các ứng dụng nhờ cấu hình tự do cho chiều dài cáp và công nghệ kết nối.

Mạnh mẽ
Neo cáp chắc chắn sẽ hỗ trợ lực kéo lên đến 40 N.

Phạm vi điện áp hoạt động
5 ... 30 V DC cần thiết để tích hợp trực tiếp tín hiệu đầu ra trong mạch TTL.

Chất lượng cáp
Xích kéo + robot làm cấu hình tiêu chuẩn: Chất lượng cáp hàng đầu mà không cần đặt hàng riêng qua hệ thống mô-đun nên không có chi phí bổ sung.