Bộ truyền động xoay DFPD-E

Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
  • Giảm tiêu thụ khí lên đến 20 % để tăng hiệu quả năng lượng
  • Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ
  • Tối ưu hóa cho các ứng dụng tiêu chuẩn
  • Công nghệ thanh răng-bánh răng đáng tin cậy cho chuyển động chính xác
  • Các tùy chọn lắp đặt linh hoạt và nhiều kích thước xây dựng khác nhau có sẵn
  • Áp suất vận hành lên đến 8 bar cho nhiều kịch bản ứng dụng