Van điện từ VOVK

Với chiều rộng 5,9 mm, van thu nhỏ VOVK cực kỳ hẹp và thu hút khi MHA1 quá lớn. Tùy thuộc vào loại kết nối, tối đa 20 van có thể được kết nối trực tiếp. Với dải áp suất lên đến 7 bar hoặc xuống đến -0,9 bar trong hoạt động chân không, van nhánh 3/2 NC VOVK mang lại hiệu suất rất cao.
  • Rất hẹp: Kích thước lưới 5,9 mm
  • Cực kỳ nhỏ và nhẹ
  • Tiêu thụ năng lượng rất thấp
  • Các thiết kế kết nối khác nhau: Cổng nối mặt bích ở phía dưới hoặc ở phía trước, cổng nối vòi cắm ở phía trước
  • Lý tưởng để điều khiển lưu lượng khí nhỏ