Van tiêu chuẩn có van điều khiển thí điểm VSVA-F
Van tiêu chuẩn vận hành bằng điện theo tiêu chuẩn ISO 5599-1 với giao diện ống neo và van thí điểm theo tiêu chuẩn ISO 15218.
- Phù hợp với ISO 5599-1
- Vỏ kim loại chắc chắn
- Chức năng van toàn diện: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2
- Nhiều loại kết nối điện
- Nhiều loại điện áp, điện áp một chiều và xoay chiều
- Xếp theo chiều dọc toàn diện: bộ điều chỉnh áp suất, van tiết lưu, tấm ngắt áp suất thẳng đứng, v.v.
- Bộ cấu hình van thuận tiện để chọn loại van mong muốn
- Có thể lắp ráp pin với hỗn hợp kích thước ISO 1, 2 và 3