Thiết bị van bướm KVZA

Nhanh chóng, dễ dàng, an toàn: Sử dụng bộ định cấu hình để định kích thước và đặt hàng các thiết bị van bướm dành riêng cho khách hàng của bạn ngay bây giờ - mà không mất thời gian chờ đợi. Bạn sẽ nhận được các bảng dữ liệu và dữ liệu CAD hoặc các mô hình CAD phù hợp với cấu hình.
  • Để sử dụng đa dạng trong các phân khúc công nghiệp khác nhau
  • Vận hành thủ công với cần gạt
  • Tự động hoạt động với bộ truyền động xoay
  • Hoạt động được điều khiển với bộ truyền động xoay và bộ điều khiển vị trí
  • Loại van Wafer hoặc Lug
  • Chiều rộng danh nghĩa DN25 ... DN200
  • Tiêu chuẩn kết nối DIN EN 1092-1 hoặc ANSI CLASS 150