Để bảo vệ thanh dẫn hướng và truyền động trục chính
Đối với động cơ servo của Festo và nhiều động cơ của bên thứ ba Châu Á và Châu Âu
Các vị trí động cơ có thể lựa chọn tự do (xoay 4 x 90 °), có thể được chuyển đổi sau
Truy vấn vị trí đơn giản và không tốn kém bằng cách sử dụng công tắc tiệm cận cảm ứng được gắn trực tiếp trong khe cắm cũng như bộ chuyển đổi cho cảm biến quang học có bán trên thị trường ở Châu Á, ví dụ: của Omron
Trục Z thay thế cho các chuyển động thẳng đứng: Trục vít ELGC hoặc các xy lanh trượt mini EGSC
Khung lắp và tấm gá rất nhẹ và đồng thời cực kỳ ổn định để kết nối chính xác các trục với nhau
Thanh dẫn kép của trục trượt cho kích thước 120/160 và thanh dẫn đơn cực rộng của trục trượt cho kích thước 90
Gắn bằng cách vặn trực tiếp hoặc bằng phương pháp đai ốc trượt hoặc khung lắp
Mỗi hàm lượng đồng và kẽm <1%
Trục vít ELGT của chúng tôi với thanh dẫn đôi được bảo vệ của nó thuyết phục như một trục đơn hoặc kết hợp với các hệ nâng chuyển 3 trục 2D và 3D với độ nhỏ gọn tuyệt vời và tính kinh tế rất tốt. Được sử dụng ở bất cứ nơi nào quy trình sản xuất của bạn yêu cầu, nơi đường băng tải không được xây dựng đè lên hoặc nếu độ nhỏ gọn tối đa xác định cách bố trí máy. Trong ngành công nghiệp điện tử và trong các ứng dụng máy tính để bàn cũng như trong sản xuất pin. Mà còn trong các hệ thống kiểm tra và thử nghiệm, trong việc xử lý các bộ phận nhỏ và trong các hệ thống lắp ráp.