Van điện từ tách biệt môi chất VYKA

Với chiều rộng chỉ 7 mm (NW 1,2 mm), VYKA kiểm soát lượng chất lỏng rất nhỏ, nhưng mạnh (µl, ml) với độ chính xác cao. Việc giảm dòng duy trì của thiết bị điện tử có thể cắm được VAVE ngăn môi chất nhạy cảm bị nóng lên.
  • Mật độ năng lượng và độ chính xác cao nhất trong không gian nhỏ nhất (chiều rộng danh nghĩa 1,2 mm chỉ với chiều rộng 7 mm)
  • Độ chính xác lặp lại và độ chính xác cao trong quy trình định lượng, ngay cả đối với khối lượng nhỏ nhất
  • Khả năng xả rất tốt và giảm thiểu mức tiêu thụ môi chất nhờ không gian chất lỏng được tối ưu hóa và thể tích bên trong nhỏ
  • Các vật liệu được FDA liệt kê (PEEK, EPDM, FKM, FFKM) cũng phù hợp với môi chất mạnh mẽ
  • Cũng lý tưởng cho các ứng dụng khí do giá trị rò rỉ thấp nhất
  • Tùy chọn với tấm kết nối điện dạng trượt VAVE-K1 với tính năng giảm dòng giữ như một phụ kiện để giảm thiểu nhiệt đầu vào
  • Phát triển theo ISO 13485
  • Hoạt động bền vững thông qua điều khiển hiệu quả