Xy lanh nhỏ gọn CDC

Xi lanh tiêu chuẩn rất nhỏ gọn theo tiêu chuẩn ISO 21287. Thiết kế dễ làm sạch và tăng khả năng chống ăn mòn. Nhiều loại biến thể cho mục đích sử dụng cá nhân, nhiều tùy chọn cho thanh pít tông.
  • ISO 21287
  • Không gian cần ít hơn tới 50% so với các xy lanh tiêu chuẩn tương đương theo ISO 15552
  • Thiết kế thân thiện với môi trường
  • Bảo vệ chống ăn mòn cao
  • Nhiều biến thể cho các ứng dụng tùy chỉnh
  • Thanh pít tông có ren trong hoặc ren ngoài
  • Đối với phát hiện vị trí