Xy lanh tròn, Inch DPRA

Xy lanh tròn bằng thép không gỉ , xy lanh hệ inch không sửa chữa được. Các kết nối xy lanh NPT, ty ren hệ inch và kích thước hệ inch đầy đủ. Thiết kế thân tròn tiết kiệm không gian với nhiều tùy chọn lắp đặt lý tưởng để sử dụng trong hệ thống đóng gói, thường được sử dụng trong việc định vị ray dẫn hướng, máng trượt và cổng.
  • Trao đổi trực tiếp với xy lanh hệ inch tròn phổ biến
  • 10 kích thước lỗ khoan từ 9/16" bis 3" với nhiều lựa chọn mang lại sự linh hoạt tối đa
  • Xi-lanh bằng thép không gỉ 304 đảm bảo độ bền và tuổi thọ lâu dài với các đặc tính chạy ổn định
  • Phù hợp trực tiếp với các thiết kế hiện có, dễ dàng thay thế làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho MRO