7
VUVG
130
Änderungen vorbehalten – 2016/11
www.festo.com/catalogue / ...Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile >
Magnetventile VUVG
Zubehör
4
Anschlussleiste VABM
Baugröße Anschluss
1)
Ventil-
plätze
Typ
Teile-Nr.
für Einzelventil VUVG-L mit Dichtung VABD-L1-10X
1
10
M5/M7 2
VABM-L1-10S-G18-2
566558
3
VABM-L1-10S-G18-3
566559
4
VABM-L1-10S-G18-4
566560
6
VABM-L1-10S-G18-6
566562
8
VABM-L1-10S-G18-8
566564
10
VABM-L1-10S-G18-10
566566
14
G
¼
2
VABM-L1-14S-G14-2
566618
3
VABM-L1-14S-G14-3
566619
4
VABM-L1-14S-G14-4
566620
6
VABM-L1-14S-G14-6
566622
8
VABM-L1-14S-G14-8
566624
10
VABM-L1-14S-G14-10
566626
18
G
Å
2
VABM-L1-18S-G38-2
574455
3
VABM-L1-18S-G38-3
574456
4
VABM-L1-18S-G38-4
574457
6
VABM-L1-18S-G38-6
574459
8
VABM-L1-18S-G38-8
574461
10
VABM-L1-18S-G38-10
574463
für Anschlussplattenventil VUVG-B
10
M5
2
VABM-L1-10W-G18-2
566582
3
VABM-L1-10W-G18-3
566583
4
VABM-L1-10W-G18-4
566584
6
VABM-L1-10W-G18-6
566586
8
VABM-L1-10W-G18-8
566588
10
VABM-L1-10W-G18-10
566590
M7
2
VABM-L1-10HW-G18-2
566606
3
VABM-L1-10HW-G18-3
566607
4
VABM-L1-10HW-G18-4
566608
6
VABM-L1-10HW-G18-6
566610
8
VABM-L1-10HW-G18-8
566612
10
VABM-L1-10HW-G18-10
566614
14
G
x
2
VABM-L1-14W-G18-2
566642
3
VABM-L1-14W-G18-3
566643
4
VABM-L1-14W-G18-4
566644
6
VABM-L1-14W-G18-6
566646
8
VABM-L1-14W-G18-8
566648
10
VABM-L1-14W-G18-10
566650
18
G
Å
2
VABM-L1-18W-G38-2
574467
3
VABM-L1-18W-G38-3
574468
4
VABM-L1-18W-G38-4
574469
6
VABM-L1-18W-G38-6
574471
8
VABM-L1-18W-G38-8
574473
10
VABM-L1-18W-G38-10
574475
1) VABM-L1-...S: Versorgungsanschlüsse 1, 3, 5
VABM-L1-...W, VABM-L1-...HW: Arbeitsanschlüsse 2, 4
7
Trennelement VABD-B
Baugröße
Typ
Teile-Nr.
für Einzelventil VUVG-L
10
VABD-8-B
569995
14
VABD-10-B
569996
für Anschlussplattenventil VUVG-B
10
VABD-6-B
569994
14
VABD-10-B
569996
8
Abdeckplatte VABB
Baugröße
Type
Teile-Nr.
für Einzelventil VUVG-L
10
VABB-L1-10-S
566462
14
VABB-L1-14
569989
18
VABB-L1-18
574482
für Anschlussplattenventil VUVG-B
10
VABB-L1-10-W
566495
14
VABB-L1-14
569989
9
Versorgungsplatte VABF
Baugröße Anschluss Typ
Teile-Nr.
für Einzelventil VUVG-L
10
M5
VABF-L1-10-P3A4-M5
569991
10
M7
VABF-L1-10-P3A4-M7
569992
14
G
x
VABF-L1-14-P3A4-G18
569993
für Anschlussplattenventil VUVG-B
10
M5
VABF-L1-10-P3A4-M5
569991
14
G
x
VABF-L1-14-P3A4-G18
569993
18
G
¼
VABF-L1-18-P3A4-G14
574481
aJ
/
aA
/
aB
Elektrik-Anschlussplatten VAVE
Beschreibung
Typ
Teile-Nr.
aJ
mit Litzen, LED, Schutzbeschaltung
0,5 m, 24 und 12 V DC VAVE-L1-1VL1-LP
1)
566722
1 m
VAVE-L1-1VL2-LP
1)
566723
2,5 m
VAVE-L1-1VL3-LP
1)
566724
1 m
VAVE-L1-1VK7-LP
3)
573942
aA
vertikaler Stecker, LED, Schutzbeschaltung
24 und 12 V DC
VAVE-L1-1VH3-LP
1)
566715
aB
horizontaler Stecker, LED, Schutzbeschaltung
24 und 12 V DC
VAVE-L1-1VH2-LP
1)
566714
24 V DC
VAVE-L1-1H2-LR
2)
566716
24 und 12 V DC
VAVE-L1-1VR8-LP
3)
573919
1) Zusatzfunktionen: Funkenlöschung, bipolar, IP40
2) Zusatzfunktionen: Funkenlöschung, Haltestromabsenkung, IP40
3§ Zusatzfunktionen: Funkenlöschung, bipolar, IP65
aC
Steckdosenleitung NEBV
Beschreibung
Kabel-
länge
Typ
Teile-Nr.
gerade Dose, 2-polig
Litzen, offenes Ende
0,5 m NEBV-H1G2-KN-0.5-LE
566654
1 m NEBV-H1G2-KN-1-LE2
566655
2,5 m NEBV-H1G2-KN-2.5-LE
566656
Einzelkabel, 0,5 m,
offenes Ende, 2-polig
0,5 m NEBV-H1G2-P-0.5-LE2
566658
1 m
NEBV-H1G2-P-1-LE2
566659
2,5 m NEBV-H1G2-P-2.5-LE2
566660