7
VUVS
125
2016/11 – Änderungen vorbehalten
www.festo.com/catalogue / ...Ventile > Wegeventile > Universelle Wegeventile, Einzelventile >
Magnetventile VUVS
Zubehör
3
Anschlussblock Kompakt VABM-B10-20S/ VABM-B10-25S
Baubreite Pneumatischer
Anschluss
Ventil-
plätze
Typ
Teile-Nr.
für 3/2-Wegeventile, inkl. Dichtungen und Schrauben zur Ventilmontage
20
(21 mm)
G
¼
2
VABM-B10-20S-G14-2-P3
576465
4
VABM-B10-20S-G14-4-P3
576467
6
VABM-B10-20S-G14-6-P3
576469
8
VABM-B10-20S-G14-8-P3
576471
10
VABM-B10-20S-G14-10-P3 576473
25
(26,5 mm)
G
Å
2
VABM-B10-25S-G38-2-P3
8026297
4
VABM-B10-25S-G38-4-P3
8026299
6
VABM-B10-25S-G38-6-P3
8026301
8
VABM-B10-25S-G38-8-P3
8026303
10
VABM-B10-25S-G38-10-P3 8026305
30
(31 mm)
G½
2
VABM-B10-30S-G12-2-P3
8026413
4
VABM-B10-30S-G12-4-P3
8026415
6
VABM-B10-30S-G12-6-P3
8026417
8
VABM-B10-30S-G12-8-P3
8026419
10
VABM-B10-30S-G12-10-P3 8026421
für 5/2- und 5/3-Wegeventile, inkl. Dichtungen und Schrauben zur Ventilmontage
20
(21 mm)
G
¼
2
VABM-B10-20S-G14-2
576417
4
VABM-B10-20S-G14-4
576419
6
VABM-B10-20S-G14-6
576421
8
VABM-B10-20S-G14-8
576423
10
VABM-B10-20S-G14-10
576425
25
(26,5 mm)
G
Å
2
VABM-B10-25S-G38-2
8026261
4
VABM-B10-25S-G38-4
8026263
6
VABM-B10-25S-G38-6
8026265
8
VABM-B10-25S-G38-8
8026267
10
VABM-B10-25S-G38-10
8026269
30
(31 mm)
G½
2
VABM-B10-30S-G12-2
8026377
4
VABM-B10-30S-G12-4
8026379
6
VABM-B10-30S-G12-6
8026381
8
VABM-B10-30S-G12-8
8026383
10
VABM-B10-30S-G12-10
8026385
P-Anschlussleiste für beidseitige Befestigung, inkl. Dichtungen und Schrauben zur
Ventilmontage
20
(21 mm)
G
Å
2
VABM-B10-20-G38-2-P53
576363
4
VABM-B10-20-G38-4-P53
576365
6
VABM-B10-20-G38-6-P53
576367
8
VABM-B10-20-G38-8-P53
576369
10
VABM-B10-20-G38-10-P53 576371
25
(26,5 mm)
G
½
2
VABM-B10-25-G12-2-P53
8026219
4
VABM-B10-25-G12-4-P53
8026221
6
VABM-B10-25-G12-6-P53
8026223
8
VABM-B10-25-G12-8-P53
8026225
10
VABM-B10-25-G12-10-P53 8026227
30
(31 mm)
G¾
2
VABM-B10-30-G34-2-P53
8026338
4
VABM-B10-30-G34-4-P53
8026340
6
VABM-B10-30-G34-6-P53
8026342
8
VABM-B10-30-G34-8-P53
8026344
10
VABM-B10-30-G34-10-P53 8026346
aI
Steckdosenleitung KMEB
Beschreibung
Kabel-
länge
Typ
Teile-Nr.
Dose gewinkelt, 3-polig, 24 V DC, Form C, nach EN 175301-803
mit Leuchtdioden
2,5 m KMEB-1-24-2,5-LED
151688
5 m KMEB-1-24-5-LED
151689
aI
Steckdosenleitung KMF
Beschreibung
Kabel-
länge
Typ
Teile-Nr.
Dose gewinkelt, 3-polig, 24 V DC, Form B, Industriestandard
mit Leuchtdiode
2,5 m KMF-1-24DC-2,5-LED
30935
5 m KMF-1-24DC-5-LED
30937
bJ
Steckdose MSSD
Beschreibung
Typ
Teile-Nr.
Dose gewinkelt, 3-polig, 0 … 250 V AC/DC , Würfelstecker, Form C, nach
EN 175301-803
Kabelverschraubung Pg7
MSSD-EB
151687
Dose gewinkelt, 3-polig, 0 … 250 V AC/DC , viereckige Bauform MSF, Form B, Indus
triestandard
Kabelverschraubung Pg9
MSSD-F
34431
Magnetspule VACS-C
Beschreibung
Typ
Teile-Nr.
Anschlussbild Form C, nach EN 175 301
12 V DC
VACS-C-C1-5
8025331
24 V DC
VACS-C-C1-1
8025330
48 V DC
VACS-C-C1-7
8025336
24 V AC; 50/60 Hz
VACS-C-C1-1A
8025335
48 V AC; 50/60 Hz
VACS-C-C1-7A
8025337
110/120 V AC; 50/60 Hz
VACS-C-C1-16B
8025334
230/240 V AC; 50/60 Hz
VACS-C-C1-3W
8025338
Magnetspule VACF-B
Beschreibung
Typ
Teile-Nr.
Anschlussbild Form B, Industriestandard
12 V DC
VACF-B-B2-5
8030801
24 V DC
VACF-B-B2-1
8030802
48 V DC
VACF-B-B2-7
8030803
24 V AC; 50/60 Hz
VACF-B-B2-1A
8030804
48 V AC; 50/60 Hz
VACF-B-B2-7A
8030805
110/120 V AC; 50/60 Hz
VACF-B-B2-16B
8030806
230/240 V AC; 50/60 Hz
VACF-B-B2-3W
8030808
Anschlussbild Form C, nach EN 175 301
12 V DC
VACF-B-C1-5
8030810
24 V DC
VACF-B-C1-1
8030811
48 V DC
VACF-B-C1-7
8030812
24 V AC; 50/60 Hz
VACF-B-C1-1A
8030813
48 V AC; 50/60 Hz
VACF-B-C1-7A
8030814
110/120 V AC; 50/60 Hz
VACF-B-C1-16B
8030815
230/240 V AC; 50/60 Hz
VACF-B-C1-3W
8030817
Anschlussbild Form A, nach EN 175301-803
24 V DC
VACF-A-A1-1
8030822