Table of Contents Table of Contents
Previous Page  134 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 134 / 250 Next Page
Page Background

7

HGL

132

Änderungen vorbehalten – 2016/11

www.festo.com/catalogue / ...

Ventile > Sperrventile > Rückschlagventile und Schnellentlüftungsventile >

Gesteuerte Rückschlagventile HGL

• Gesteuert, entsperrbare Rückschlag-

funktion

• Manuelle Entlüftung

• Im eingebauten Zustand schwenkbar

• Steckanschluss

Durchfluss 130 … 1400 l/min

• Innengewinde

Durchfluss 130 … 1600 l/min

1

HGL-M5-QS-4

2

HGL-...-QS

3

HGL-M5-B

4

HGL-...-B

1

2

3

4

Bestellung – Grundtyp

002

Pneumatischer Anschluss 2

003

Pneumatischer Anschluss 1 AnschlussSteuerluft 21 Normalnenndurchfluss

qnN in Durchflussrich-

tung bei 6 bar →5 bar

Normaldurchfluss qn

in Durchflussrichtung

bei 6 bar →0 bar

[l/min]

[l/min]

Typ

Teile-Nr.

Steck-/Gewindeanschluss

1

M5

QS-4

QS-4

130

200

HGL-M5-QS-4 530038

2

G

x

QS-4

M5

200

300

HGL-1/8-QS-6 530039

G

x

QS-6

M5

270

400

HGL-1/8-QS-6 530040

QS-8

G

x

390

640

HGL-1/4-QS-8 530041

QS-10

G

x

400

670

HGL-1/4-QS-10 530042

G

y

QS-8

830

1200

HGL-3/8-QS-8 530043

G

y

QS-10

890

1300

HGL-3/8-QS-10 530044

QS-12

G

y

1400

2100

HGL-3/8-QS-12 530045

Gewindeanschluss beidseitig

3

M5

M5

M5

130

200

HGL-M5-B

530029

4

G

x

G

x

M5

300

430

HGL-1/8-B

530030

G

x

550

680

HGL-1/4-B

530031

G

y

G

y

1100

1500

HGL-3/8-B

530032

G

y

1600

2100

HGL-1/2-B

530033

Bestellschlüssel

001

002

003

004

HGL – – –

Legende:

Muss-Angabe

Kann-Angabe

001

Typ

HGL

Rückschlagventil, gesteuert

002

Pneumatischer Anschluss 2

M5

Außengewinde M5

1/8

Außengewinde G

x

1/4

Außengewinde G¼

3/8

Außengewinde G

y

1/2

Außengewinde G½

003

Pneumatischer Anschluss 1

Anschlussgröße wie Anschluss 2, Innengewinde

QS-4

Steckanschluss für Schlauch-Außen-

4 mm

QS-6

Steckanschluss für Schlauch-Außen-

6 mm

QS-8

Steckanschluss für Schlauch-Außen-

8 mm

QS-10

Steckanschluss für Schlauch-Außen-

10 mm

QS-12

Steckanschluss für Schlauch-Außen-

12 mm

1/8

Innengewinde G

x

004

Generation

ohne

B

funktionsoptimiert