7
VUVG
126
Änderungen vorbehalten – 2016/11
www.festo.com/catalogue / ...Änderungen vorbehalten – 2012/05
84
www.festo.com/catalogue/ ...
Magnetventile VUVG
Konstruiert für einfache und sichere Handhabung: Magnetventil VUVG
VUVG ist seit seinem Start ein großer Erfolg. Das liegt ohne Zweifel an
der erstklassigen pneumatischen Leistungsfähigkeit von VUVG – aber
auch an den zahlreichen weiteren technischen Finessen.
Serienmäßig: die Handhilfsbetäti
gung tastend/rastend für
einfache Inbetriebnahme.
Integriert: LED. 360 Grad-
Umsicht – komfortabel für
den schnellen Status-
Überblick sowie reduzierte
Stillstandszeiten.
Wegweiser: Arretierung für
richtige Montage des Ventils.
Click! Einfach einclipsen – fertig.
E-Box mit patentiertem Kontakt
system.
Verliersicher: die Schrauben.
Stark und robust – mit höherem
Drehmoment zur sichereren
Befestigung.
Inch-Anschlüsse problemlos
realisierbar durch Hybrid-
Fittings.
Verliersicher: Dichtung im
Ventil integriert.
Bauraum optimal nutzen: mit
vielfältigen Anschlussoptionen,
unterschiedlichen Funktionen.
Hoch flexibel: Einzelventile hinter
einander montieren ohne extra
Anschlussleiste oder Winkel dank
der seitlichen Bohrungen.
Ohne jedes Zusatzelement wird
aus einem Einzelventil eine
Ventilbatterie.
Mehrere Druckzonen möglich:
einfach und schnell mit Trenn
elementen realisierbar.
Ventile > Wegeventile > Universelle Wegeventile, Einzelventile >
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile >
Magnetv nti e VUVG
Konstruiert für einfache und sichere Handhabung: Magnetventil VUVG
VUVG ist seit seinem Start ein großer Erfolg. Das liegt ohne Zweifel an der rstklas-
sigen pneumatischen Leistungsfähigkeit von VUVG – aber auch an den zahlreichen
weiteren technisc en Finessen.
Integriert: LED. 360 Grad-
Umsicht – komfortabel für
den schnellen Status-Über-
blick sowie reduzi rt
Stillstandszeit n.
Serienmäßig: die Ha ilfsbetäti-
gung tastend/rast
für
einfache Inbetriebna e.
lick! Einfach einclipsen – fertig.
-Box mit patentiert m Kontakt-
ystem.
Verliersicher: die Schrauben.
Stark und robust – mit höherem
Drehmoment zur sichereren
Befestigung.
Inch-Anschlüsse problem os
realisierbar durch Hybrid-Fittings.
ehrere Druckzonen möglich:
i fach und schnell mit Trenn-
l enten realisierbar.
Ohne jedes Zusatzelement wird
aus einem Einzelventil eine
Ventilbatterie.
Hoch flexibel: Einzelventile hinter-
einander montieren ohne extra
Anschlussleiste oder Winkel dank
der seitlichen Bohrungen.
Wegweiser: Arretierung für
richtige Montage des Ventils.
Verliersicher: Dichtung im
Ventil ntegrie t.
Bauraum optimal nutzen: mit viel-
fältigen Anschlussoptionen, unter-
schiedlichen Funktionen.