7
VUVG
127
2016/11 – Änderungen vorbehalten
www.festo.com/catalogue / ...Produktoptionen
Betriebsspannung:
5 V DC, 12 VC
Pneumatischer Anschluss
Q6 Steckanschluss 6 mm/G¼
Q8 Steckanschluss 8 mm/G¼
Q10 Steckanschluss 10 mm/G¼
T14 Steckanschluss ¼"
T38 Steckanschluss
Å
"
T516 Steckanschluss
Ä
"
Entlüftung
U Schalldämpfer
QN mit Verschraubungen
Elektrischer Anschluss:
H3 Anschlussbild H, vertikaler
Stecker
S2 Anschlussbild S, horizontaler
Stecker
S3 Anschlussbild S, vertikaler
Stecker
L...
mit Litzen
K...
mit Kabel
R1 M8 Einzelstecker, 4-polig
P3 ohne elektrische Anschlussplatte
T1 Plug-in
Z
externe Steuerzuluft
Muffenventil VUVG-L10 mit Dichtung
VABD-L1-10X
Anschlussplattenventil VUVG-B10
Halbmuffenventil VUVG-S10
Bestellschlüssel
001
002 003 004
005
006 007 008
009
010 011 012
013
VUVG –
– –
– – 1
–
Legende:
Muss-Angabe
Kann-Angabe
001
Typ
VUVG
Wegeventil für Standardanwendungen
002
Wegeventilart
B
Anschlussplattenventil
S
Halbmuffenventil
L
Muffenventil/Einzelventil
003
Konstruktionsprinzip
–
Kolbenschieber mit Dichtpatrone
K
Kolbenschieber mit Dichtring
004
Baugröße
10
Größe 10
14
Größe 14
10A
Größe 10, abweichender Durchfluss
18
Größe 18
005
Ventilfunktion
B52
5/2-Wegeventil, bistabil
M52
5/2-Wegeventil, monostabil
P53C
5/3-Wegeventil, monostabil, Mittelstellung geschlossen
P53E
5/3-Wegeventil, monostabil, Mittelstellung entlüftet
P53U
5/3-Wegeventil, monostabil, Mittelstellung belüftet
T32C
2x 3/2-Wegeventil, Ruestellung geschlossen
T32H
2x 3/2-Wegeventil, 1x Ruestellung geschlossen, 1x offen
T32U
2x 3/2-Wegeventil, Ruestellung offen
M32C
3/2-Wegeventil, Ruestellung geschlossen
M32U
3/2-Wegeventil, Ruestellung offen
006
Rückstellart
–
ohne, bei Ventilfunktion B52 und P53
A
pneumatische Feder bei Ventilfunktion T32 und M52
M
mechanische Feder bei Ventilfunktion T32 und M52
R
pneumatische/mechanische Feder bei Ventilfunktion M52
007
Steuerluftversorgung
–
intern
008
Handhilfsbetätigung
H
tastend
S
verdeckt
T
tastend, rastend
009
Pneumatischer Anschluss
M5
Gewinde M5
M7
Gewinde M7
G18
Gewinde G
x
G14
Gewinde G¼
F
Flansch/Anschlussplatte
010
Nennbetriebsspannung
1
24 V DC
011
Elektrischer Anschluss
R8
M8 Einzelstecker, 3-polig
H2
Anschlussbild H, horizontaler Stecker
012
Signalzustandsanzeige
–
ohne
L
LED (integriert)
013
Ausführung
–
erweiterte Merkmale
S
fokussierte Merkmale
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile >
Magnetventile VUVG
• Anschlusstechnik über elektrische
Anschlussplatte (E-Box)
• Spezifische I-Port Schnittstelle von
Festo für Feldbusknoten
• IO-Link Modus zum Direktanschluss an
einen übergeordneten IO-Link Master
• Festo spezifische I-Port Schnittstelle
mit Interlock
• Variabler Multipolanschluss mittels
Sub-D oder Flachbandkabel
• Robuste und langlebige Komponenten
aus Metall
• Reversible Kolbenschieberventile, bis
zu 24 Ventilplätze