8
Ventilinseln >
Produktübersicht
138
Änderungen vorbehalten – 2016/11
www.festo.com/catalogue / ...Universelle Ventilinseln
Ventilinseln
MPA-S
Ventilinseln
VTSA-F
Ventilinseln, Compact Performance
CPV
Baubreite
10, 20
18, 26, 42, 52, 65
10, 14, 18
Normalnenndurchfluss
360 l/min bei 10 mm,
700 l/min bei 20 mm
700 l/min bei 18 mm,
1350 l/min bei 26 mm,
1860 l/min bei 42 mm,
2900 l/min bei 52 mm,
4000 l/min bei 65 mm
400 l/min bei 10 mm,
800 l/min bei 14 mm,
1600 l/min bei 18 mm
Max. Anzahl Ventilplätze
64
32
8
Elektrische Ansteuerung
Feldbus, Multipol, Elektrik-Terminal CPX,
AS-Interface, CP-Installationssystem
Ethernet, Feldbus, Multipol, Elektrik-Terminal
CPX, integrierte Steuerung, AS-Interface-
Anschluss
AS-Interface, CP-Installationssystem ,
Einzelanschluss, Feldbus, Multipol, IO-Link
Ventilinselaufbau
Modular, Ventilgrößen mischbar
Modular, Ventilgrößen mischbar
modular
Beschreibung
• Universell einsetzbare Ventilinsel
• Hochleistungsventile in robustem Metallge-
häuse
• Metallverkettungen
• Zwei Ventilgrößen kombinierbar
• Kommunikationsstark durch serielle Verket-
tung
• Feldbusanschluss über CPX
• Durchflussoptimierte VTSA-Ventilinsel
• Verkettungen mit erhöhtem Durchfluss
• Funktionen wie VTSA
• Höchste Leistungsdichte auf engstem Raum
• Drei Baugrößen
• Vielseitige Anschluss- und Montagearten
• Multipol- oder Feldbusansteuerung
• IO-Link-fähig
Seite/
online
144 vtsa cpv