9
149
2016/11 – Änderungen vorbehalten
www.festo.com/catalogue / ...Sensoren >
Produktübersicht
Software Tool
Konfigurator
Stellen Sie mit Hilfe des Konfigurators aus
zahlreichen Merkmalen ein Produkt sicher und
schnell zusammen.
Wählen Sie schrittweise alle für Sie relevanten
Produktmerkmale aus.
Durch den Einsatz von Logikprüfungen wird
sichergestellt, dass nur korrekte Konfigurati-
onen zur Übernahme bereit stehen.
Der Konfigurator ist ein fester Bestandteil des
elektronischen Katalogs und nicht als eigen-
ständige Software vorhanden.
Festo Design Tool 3D
FDT 3D
Das Festo Design Tool 3D ist ein 3D-Produkt-
konfigurator für spezifische CAD-Produktkom-
binationen von Festo. Ihre Suche nach
passendem Zubehör wird mit diesem Konfigu-
rator einfacher, sicherer und schneller.
Die erstellte Baugruppe können Sie anschlie-
ßend mit nur einer Bestellposition bestellen –
entweder komplett vormontiert oder als Einzel-
teile in einem Paket. Ihre Stückliste verkürzt
sich dadurch enorm; Folgeprozesse wie
Produktbestellung, Warenkommissionierung
und Montage gestalten sich wesentlich einfa-
cher.
Alle Bestelloptionen sind in folgenden Ländern
verfügbar: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, EST, FI,
FR, GB, HU, IE, IT, NL, NO, PL, RU, SE, SI, SK.
Dieses Tool finden Sie
• über die Adresse:
www.festo.com/FDT-3Din
den oben aufgeführten Ländern,
• oder auf der CD „FDT 3D“ (Teile-
Nr. 135595 für die oben aufgeführten
Länder)
Näherungsschalter, für T-Nut
Näherungsschalter
SMT-8M-A
Näherungsschalter
SME-8, SME-8M, SME-8-SL, SME-8-FM
Elektrischer Anschluss
2-, 3-adrig, 2-, 3-polig, Kabel, Kabel mit Stecker, M8x1, M12x1,
Schnappkragen, drehbares Gewinde
2-, 3-adrig, 3-polig, Kabel, Kabel mit Stecker, M8x1, Schnappkragen,
Stecker, drehbares Gewinde, offenes Ende
Betriebsspannungsbereich
DC
5 ... 30 V
0 ... 230 V
Schaltelementfunktion
Öffner, Öffner/Schließer umschaltbar, Schließer
Schließer, Öffner
Schaltausgang
kontaktlos 2-Draht, NPN, PNP, PNP/NPN umschaltbar
kontaktbehaftet bipolar, ohne
Funktion der LED
Beschreibung
• Messprinzip: Magnetoresistiv
• Kurze Bauform
• Variante Ex2 zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
• Von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil
• LED-Schaltzustandsanzeige
• LED-Funktionsreserveanzeige
• Kabellänge 0,1 ... 30 m
• Messprinzip: Magnetisch Reed
• SME-8-...-S6: Warmfeste Ausführung
• Schleppketten- und robotertaugliche Varianten
• Festgeschraubt oder geklemmt, von oben in Nut einsetzbar oder
längs in Nut einschiebbar
• LED-Schaltzustandsanzeige
• Kabellänge 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ... 10 m
Seite/
online
152 152